飲食店・厨房

省エネソリューション

飲食店、給食センターなど、厨房のある施設の省エネ・空調の問題解決策をご提案いたします。

 

食品の臭気・熱気がこもってしまう

新鮮な外気を取り入れで臭いを緩和し、熱風を排気

室内機・室外機一体型、屋外設置で省スペースのパッケージエアコンで、厨房内の臭気を緩和します。オールフレッシュで新鮮な外気を取り入れることで、常に衛生さをキープすることができます。

電力の「見せる化」をしたい

電力量・温度を統一管理

ただ見えているだけの「見える化」から、自主的な省エネを促す「見せる化」へシフトし、使われすぎた無駄(時間とエネルギー)を削減します。

とにかく省エネをしたい

環境改善と省エネを同時に実現

厨房などは、排気量が多いため、空調負荷の増加・湿度の上昇しやすい環境です。空調と共に給気量がバランスを取ることが大切です。また、夜間の外気を取り入れることで省エネが期待できます。