トレイン ターボ冷凍機 冷凍機 チラー 空調 ノンフロン 高効率

R-123 ターボ冷凍機

200~2,500 USRt

EarthWise™ アースワイズ

コスト重視の方に。

初期費用・消費電力・管理費を抑える、世界最高効率のロングセラー機。

詳しく知る ›
R-123 ターボ冷凍機
R-123 ターボ冷凍機 200~2,500 USRt
Top

主な特長

トレイン製のターボ冷凍機はオーダーメイド。お客様のご要望(効率重視・初期コスト重視など)に応じて、コンプレッサ・エバポレータ・コンデンサ等を組み合わせ、お客様に最適な機種をご選択いただけます。

また、200~800 USRTでは、熱交換器が短い省スペース型の製品もラインアップしています。

  • 世界最高効率 COP6.6(50 Hz)
  • モータ直結駆動コンプレッサ採用でエネルギーロスゼロの高信頼性
  • 低回転(50 Hz : 3,000回転/60 Hz : 3,600回転)で低騒音・低振動
  • 低圧冷媒(R-123)・不燃性で安全
  • 低GWP(100以下)で環境にやさしい
  • 高圧ガス保安法に抵触せず有資格者の配置・各種届出など管理の手間が不要
  • パージユニット(抽気装置)標準採用で冷媒排出量ニアゼロ
  • 分割搬入可能
  • 運転状況が一目でわかる見やすい制御盤(カラータッチディスプレイ)
  • LonTalk、Modbus、BACnet 対応

低圧/高圧 低圧冷媒 高圧冷媒
フロン区分 フロン ノンフロン扱い フロン ノンフロン扱い
冷媒 R-123 R-245fa R-514A R-1233zd R-134a R-513A R-1234ze R-1234yf
可燃性
(*1)
1
不燃
1
不燃
1
不燃
1
不燃
1
不燃
1
不燃
2L
微燃
2L
微燃
毒性区分
(*1)
B B B A A A A A
理論効率
(COP)
9.4 8.7 9.4 9.3 8.5 8.3 8.5 8.2
GWP 77
(*2)
1030
(*2)
< 2
(*3)
1
(*3)
1430
(*2)
573
(*3)
< 1
(*3)
< 1
(*3)
(*1) 冷媒の燃焼と毒性のカテゴリー(ASHRAE34 安全等級)クラス表⽰
(*2) IPCC4次報告書(100年値)
(*3) IPCC5次報告書(100年値)



固定速機

モデル

  • CVHE : 3段圧縮機 200~500 USRt (50 / 60 Hz)
  • CVHF : 2段圧縮機 400~1800 USRt (60 Hz)
  • CVHG : 3段圧縮機 400~1200 USRt (50 Hz)

 

効率

  • COP(定格成績係数): 5.9~6.5
  • IPLV(期間成績係数): 6.2~8.1

 

主なオプション

  • フリークーリング
  • 熱回収
  • 横取り出し型水室

インバータ機

モデル

  • CVHE : 3段圧縮機 200~500 USRt (50 / 60 Hz)
  • CVHF : 2段圧縮機 400~1300/1400 USRt (50 / 60 Hz)

 

効率

  • COP(定格成績係数): 5.8~6.3
  • IPLV(期間成績係数): 9.3~11.1

 

主なオプション

  • フリークーリング
  • 横取り出し型水室

More

圧縮機2基搭載機

地域冷暖房、産業プラント、大学などの大規模設備向けに設計された大型ターボ冷凍機

 

独立した冷媒回路を持つコンプレッサ2基を搭載したモデルです。コンプレッサのリフトを減少することで消費電力を低減します。1台で冷凍機2台分の能力を発揮し ますが、メンテスペースは1台分の省スペースで、イニシャルコストを抑えることができます。

  • 1台のターボ冷凍機に圧縮機2基搭載
  • 限られたスペースで高い冷凍能力
  • 分割搬入可能

 

モデル

  • CDHF : タンデム型2段圧縮機 1800~2500 USRt (60Hz)
  • CDHG : タンデム型3段圧縮機 1500~2300 USRt (50Hz)

 

効率

  • COP(定格成績係数) : 6.0~6.5
  • IPLV(期間成績係数) : 7.4~8.2

 

主なオプション

  • インバータ
  • 横取り出し型水室

高効率ターボ冷凍機ならトレイン・ジャパン。トレインは、創業から100年以上、世界 100カ国で、29,000人が働く世界企業です。冷凍機を知り尽くしたメーカーならではの豊富な経験と高い技術力をもとに、インバータ・ターボを含むターボ冷凍機に関する最適なご提案をいたします。