トレイン スプリット ダクト 空調機 エアコン 業務用 住宅

スプリット型セントラル空調機

1.5~20 トン

Odyssey™

室内機・室外機が離れたダクト型エアコン。低層ビル向の小型から、工業・商業施設用まで、幅広いサイズを取り揃えています。

詳しく知る ›
スプリット型セントラル空調機
スプリット型セントラル空調機 1.5~20 トン
Top

主な特長

室内機と室外機が離れたダクト型エアコンです。

住宅や低層ビル向けの小型から、工場、オフィスビル、ホテル、ファミリーレストラン等の工業・商業施設用まで幅広いサイズを取り揃え、お客様の様々なニーズにフレキシブルに対応できるよう設計されています。

  • セントラル空調でオールシーズン快適温度
  • 冷暖自動切換え機能
  • マイクロプロセッサ制御で省エネ・節電
  • 工場出荷前検査実施による高い信頼性
  • 室外ユニットと室内ユニットは工場で事前内部配線・組立
  • 簡易設置で設置費用削減
  • カスタマイズ可能なフレキシブル設計(7.5 t クラス以上)
  • R-410A 冷媒採用

業務用モデル

モデル

  • TWA(室外ユニット) / TWE(室内ユニット) : 7.5~20 トン (50 / 60 Hz)

 

効率

  • COP(定格成績係数): 2.9~3.2

 

主なオプション

  • ヒートポンプ/冷却ユニットオプション
  • 室外ユニット: コンプレッサ選択可
  • 室内ユニット: 一系統/二系統選択可
 

 

ファミレス、ファストフード、店舗への応用例

  • 大勢のお客様が行き交う店舗・店内の温度ムラをなくしたい → 冷・暖自動切換え機能で常に設定された温度をキープ
  • イニシャルコストを抑えたい → 簡易設置で設置費用削減

その他にも、オフィスビル、低層ビル、ホテル、学校、小~中規模工場などでご利用いただけます。

 

 

住宅用モデル

モデル

  • 4TWR(室外ユニット) / 4TEC(室内ユニット) : 1.5~2 トン (50 / 60 Hz)
  • 4TWA(室外ユニット) / 4TEC(室内ユニット) : 2.5~5 トン (50 / 60 Hz)

 

効率

  • COP(定格成績係数): 2.4~3.2

 

主なオプション

  • 仕様に応じて機種の選択可(詳しくはお問い合わせください)
 

 

集合住宅や一般家庭への応用例

  • オールシーズン、全ての部屋を快適温度にしたい → 365日どのお部屋にいてもホテルのような空気環境
  • 電気代を抑えたい → マイクロプロセッサによる信頼性の高い制御で省エネ・節電

 

業務用エアコンラインアップ

セントラルエアコン(スプリット型セントラル空調機)ならトレイン・ジャパン。トレインは、創業から100年以上、世界 100カ国で、29,000人が働く世界企業です。冷凍機を知り尽くしたメーカーならではの豊富な経験と高い技術力をもとに、セントラルエアコン(スプリット型セントラル空調機)に関する最適なご提案をいたします。