CCEB

1.000-140.000 m3/h

Hauptmerkmale

  • Plattenstärke 50 mm
  • Steinwolle-Isolierung
  • Hochleistungs-Wärmerückgewinnungstechnologie
  • Werkseitig montierte Steuerung auf Anfrage
  • Für nutzerspezifische Anwendungen geeignet
  • In allen Ländern erhältlich, außer Italien/Österreich/Ungarn/Nahost

Vorteile für die Kunden

  • Hohe Fertigungsqualität und Zuverlässigkeit, für höchste Anforderungen ausgelegt
  • Konstruktives Reinheitskonzept, erfüllt höchste hygienische Anforderungen
  • Durch Einsatz modernster Technologien – spezifische Ventilatorleistung und Energieverbrauch auf niedrigstem Niveau
  • Schnelle und einfache Installation und Wartung
  • Auch mit Eurovent-Klasse-A-Einstufung lieferbar
  • Erfüllt EN13 053, VDI 6022 und DIN 1946

Optionen

  • VDI 6022 für Deutschland konforme Konstruktion
  • Mit CO4 BS für Krankenhäuser konform
  • EC-Motor
  • Nach ATEX zertifizierte Konstruktion

Zubehör

  • Sichtfenster und verdrahtete Leuchten
  • Manometer und Druckschalter
  • Flexible Anschlüsse, Wetterschutzgitter, Ansaughauben und Sandfanggitter
  • Motorhubtraverse, verstellbare Standfüße

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial: Litweb

Kontaktanfrageformular