Sintesis™ Prime-Wasserkühlmaschine RTAF

300-2.090 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauptmerkmale

  • 5 Wirkungsgrade: SE, HE, XE, HSE und HSS mit zunehmender Teillasteffizienz (ESEER)
  • 4 Akustikausführungen: SN, LN ohne Effizienzverluste; AC XLN; XLN mit erhöhter Effizienz
  • 3 Kältemittelalternativen: R134a, R513A und R1234ze
  • Trane Adaptive Frequency™ Drive an Verdichtern bei HSE/HSS-Ausführungen
  • Elektrisch gleichgerichtete Verflüssigerventilatoren bei den Ausführungen XE, HSE und HSS
  • Neuer von Trane patentierter überfluteter CHIL-Verdampfer (kompakt – hochleistungsfähig – integrierte Technologie – geringe Kältemittelbefüllung)
  • Mikrokanal-Verflüssigerregister
  • Großer Betriebsbereich: Luftseite und Wasserseite

Vorteile für die Kunden

    Die wahrscheinlich niedrigsten Gesamtbetriebskosten:

  • Geringer Energieverbrauch: hervorragende Effizienz bei Voll- (EER) und Teillast (ESEER)
  • Geräuscharmer Betrieb: sehr dezent, auch in den geräuschempfindlichsten Anwendungen
  • Einzigartige Merkmale und Funktionen: trotz geringerer Geräuschentwicklung steigt der Wirkungsgrad
  • Zuverlässigkeit: Hauptkomponenten von Trane konzipiert und hergestellt
  • Benutzerfreundliche Bedienoberfläche und Interoperabilität mit Gebäudeautomationssystemen
  • Reduzierte Kältemittelfüllmenge

Optionen

  • Integrierte Wasserpumpe: Doppelpumpe mit niedrigem oder hohem Förderdruck
  • Wärmerückgewinnung
  • Prozesskühlung im Niedrigtemperaturbereich (<4 °C)
  • Eisspeicher
  • Sommerbetrieb (55 °C)
  • Betrieb bei niedrigen Außentemperaturen (-18 °C)
  • Verflüssigerregister mit KTL-Beschichtung
  • Optiplant: Maschinensequenzschaltung
  • Freie Kühlung

Zubehör

  • Strömungswächter
  • Elastische Schwingungsdämpfer

Regel- und Steuermodule

  • Ultimative Regelung: Trane Tracer™ UC800
    • Leicht ablesbarer 7-Zoll-Tastbildschirm
    • Branchenführende Algorithmen
    • Gestaltung mit offenen Protokollen
    • Adaptive Control™
  • Adaptive Feedforward-Steuerung
  • Sanftanlauf (HSE/HSS)
  • Schneller Neustart
  • SmartCom-Bedienoberfläche: BACnetTM-, LonTalk®-, Modbus- Kommunikationsfähigkeiten
  • Energiemessung

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Kontaktanfrageformular