TraneCube™ CXB-Wärmepumpe

14-43 kW

Hauptmerkmale

  • Scrollverdichter
  • Axial-Ventilatoren
  • Luftseitiger Wärmetauscher mit nahtlosen Kupferrohren und Aluminiumlamellen
  • Wasserseitig gelöteter Plattenwärmetauscher aus Stahl mit Differenzdruckschalter und Frostschutz-Elektrolufterhitzer
  • Steuerung des Verflüssigerdrucks bei niedriger Umgebungstemperatur mit variabler Ventilatorgeschwindigkeitsmodulation
  • Schaltschrank mit Hauptschalter
  • Gehäuse und Schaltschränke aus verzinktem, lackiertem Stahl

Vorteile für die Kunden

  • Entworfen gemäß ErP-Richtlinie 2009/125/EC
  • Digital Defrost ist ein selbstständiges Abtausystem, das nur bei einer beständig dicken Eisschicht auf den Registerlamellen eingreift
  • Dynamic Logic Control optimiert die Steuerung des Differenzials der Wassereinlasstemperatur basierend auf der Geschwindigkeit ihrer Veränderung. Dank DLC sinkt die Zahl der Verdichteranläufe, was zu Wirtschaftlichkeit und Energieeinsparungen führt.
  • Dynamic Set Point ermöglicht eine simultane Anpassung von Sollwerten, um zu jeder Zeit optimale Bedingungen für Komfort und maximale Energieeinsparungen zu erreichen.

Optionen

  • Bausatz für niedrige Umgebungstemperatur (bis zu -10 °C) im Heizmodus
  • Bausatz für niedrige Wassertemperatur (bis zu -12 °C)
  • Hydraulikmodul mit Wasserpumpe
  • Hydraulikmodul mit Wasserpumpe und Wassertank (getrennte Auslieferung)
  • Schallschutzhüllen für Verdichter
  • Sanftanlauf-Starter
  • Elektrolufterhitzer des E-Schaltschranks mit Thermostat
  • Phasenausfall-Schutzrelais
  • Verflüssigerregister mit Epoxidbeschichtung

Zubehör

  • Fernbedienungspanel
  • Kommunikationskarte RS485
  • Strömungswächter
  • Automatische Wasserbefüllung
  • Wasserfilter
  • Wassermanometer
  • Gummi-Schwingungsdämpfer
  • Mikroprozessor-basierter Regler für das Ein-/Ausschalten des Geräts, zur Festlegung der Betriebsart- und Parametereinstellungen sowie zur Anzeige von Fehlercodes.

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Ressourcen

Contact Request Form