Aufrüstung der Wasserkühlmaschine

Durch Aufrüsten der Kernkomponenten Ihres Kältesystems profitieren Sie von modernster Technologie. Auf diese Weise erfüllt Ihr Gebäude nicht nur die neuesten gesetzlichen Verordnungen, sondern Sie können auch mit einer Reduzierung Ihrer Betriebskosten um bis zu 30 % rechnen. 

Eigenschaften

  • Neue Technologie: AFD, Ventilatoren mit EC-Motor
  • FKW-Kältemittel
  • Einfache Verbindung mit BMS: BACnet, Modbus, LonTalk

Vorteile

  • Minimierung von Ausfallzeiten der Wasserkühlmaschine
  • Bis zu 30 % geringere Kosten für den Betrieb der Wasserkühlmaschine
  • Einhaltung von Umweltrichtlinien

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial: Litweb

Ressourcen

Kontaktanfrageformular