Trane présente le modèle RTXC, une nouvelle pompe à chaleur air/eau équipée d'une technologie de compresseur à vis

Trane RTXC offre des rendements de chauffage et de refroidissement leader sur le marché, un contrôle continu de la capacité et des performances fiables grâce à la technologie de compresseur à vis Trane

Bruxelles, le 4 mai 2021 - Trane®, fournisseur principal mondial de solutions et de services de confort intérieur et une marque de Trane Technologies, a présenté aujourd'hui le modèle RTXC, sa première pompe à chaleur air/eau européenne dotée de la technologie exclusive de compresseur à vis. Offrant le meilleur rendement du marché, la fiabilité reconnue du compresseur à vis et une large plage de fonctionnement, la RTXC répond aux exigences d'un refroidissement et d'un chauffage de confort robustes et à haute performance dans toute l'Europe.

La technologie de compresseur à vis Trane permet à la pompe à chaleur RTXC de réguler en permanence sa capacité, ce qui améliore considérablement la stabilité de la température de l'eau. Les performances sont gérées par le contrôleur adaptatif Trane Tracer™ UC800, qui peut maintenir l'unité en marche malgré les conditions et les événements les plus difficiles, lorsque d'autres unités s'arrêteraient simplement.

Les immeubles de bureaux, hôpitaux, hôtels et autres bâtiments nécessitant un système de refroidissement et de chauffage de confort écoénergétique peuvent désormais bénéficier du meilleur rendement du marché offert par la RTXC de Trane. Avec un rendement jusqu'à 20 % supérieur à celle des unités concurrentes et un coefficient de performance (COP) de 3,5, la pompe RTXC de Trane offre des coûts d'exploitation inférieurs et réduit l'intensité énergétique du bâtiment. La meilleure plage de fonctionnement du marché et la capacité de fournir un chauffage de 55 degrés Celsius à une température ambiante aussi basse que -10 degrés Celsius font de la RTXC une solution idéale pour les applications de chauffage de confort à travers l'Europe.

Erik van Oossanen, responsable du portefeuille Trane Europe : Chez Trane, nous continuons d'augmenter le nombre d'options et de technologies pour nos clients qui créent des opportunités d'améliorer le rendement de leurs bâtiments. Les pompes à chaleur air/eau déplacent l'énergie de l'air ambiant dans le bâtiment, fournissant de l'énergie renouvelable et contribuant à réduire considérablement l'intensité énergétique des bâtiments. En lançant la pompe à chaleur air/eau RTXC basée sur notre célèbre compresseur à vis, nous faisons, aujourd'hui, un autre pas en avant dans cette direction.

Les principales caractéristiques de la nouvelle pompe à chaleur RTXC de Trane comprennent :

  • Un compresseur à vis exclusif Trane et 380 à 770 kW de capacité de chauffage et de refroidissement en continu.
  • Le meilleur rendement et la meilleure plage de fonctionnement du marché offrant un fonctionnement de la pompe à chaleur et de l'eau chaude jusqu'à 55 °C à une température ambiante pouvant atteindre les -10 °C.
  • La classe A pour un rendement de refroidissement et de chauffage à pleine charge
  • Une technologie renouvelable avec l'air pour source, et une empreinte carbone inférieure par rapport aux technologies utilisant des combustibles fossiles
  • Un système de récupération de chaleur partielle, permettant aux clients de réutiliser la « chaleur gratuite » tout en offrant un refroidissement de confort en même temps.
  • La pompe à chaleur air/eau RTXC sera disponible avec le R134a et le R513A.

 

Pour tout complément d'informations sur l'ensemble de l'offre de solutions Trane, consultez le site www.Trane.eu.

# # #

À propos de Trane

Trane – par Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat – crée des environnements intérieurs confortables et écoénergétiques pour des applications commerciales et résidentielles. Pour tout complément d'informations, consultez le site www.trane.eu ou www.tranetechnologies.com

 

Contact Information

Geraldine Velner

Communications Leader, Trane Technologies EMEA

+32493282676

geraldine.velner@tranetechnologies.com

Michal Karkoszka

Contractor, Trane Technologies

+48222435357