Flex-warmtepompen

47-354 kW

Belangrijke kenmerken

  • Koelingscapaciteit per module: 55 - 135 kW
  • Verwarmingscapaciteit per module: 55-135 kW
  • Volledig modulair systeem: Volledig modulair systeem met capaciteit om zes modules te verbinden zonder enige beperkingen tot 810 kW
  • Compacte voetafdruk: alle modellen 2,4 m lengte x 1 m breedte
    • Ontworpen om te passen in standaard serviceliften
    • U hoeft geen kraan of helikopter te huren om toegang te krijgen tot het dak
  • In overeenstemming met de Ecodesign-richtlijn ENER Lot21.  Alle SEER-niveaus ≥ 3,8
  • Tandem DSH scrollcompressoren en elektronische expansieventielen
  • Microkanaalcondensorspoelen resulterend in lage koelmiddelvulling R410A = duurzaamheid en lagere kosten  
  • Geavanceerde ontwerp-industrialisatie voor optimale onderhoudswerkzaamheden. Volledige toegang tot alle componenten.

Klantvoordelen:

  • Overal installeren
    • HVAC-systeemontwerper kan spelen met gewichts- en ruimteverdeling op b.v. een gebouwdak
    • Flexibel HVAC-installatieontwerp en/of esthetische weergave. Elke module kan weer anders worden geïnstalleerd
      • Bijv. verschillende dakhoeken, verschillende verdiepingen, enz...
  • Ononderbroken werking
  • "Just in time"-systeem
  • Eenvoudig te hanteren
    • Perfect voor projecten met beperkte toegang
    • Perfect voor een project in een stadscentrum waar toegang tot het dak niet is toegestaan
    • Perfect voor retrofit
  • Flexibele en geoptimaliseerde investering
    • Spreid investeringen uit met stapsgewijze uitbreiding van de capaciteit
    • Voeg alleen een modulaire unit toe als meer capaciteit nodig is, zonder extra kosten
    • Zonder enige beperking op elk moment van het project zonder dat oorspronkelijk extra capaciteit was ingepland tot maximaal zes units tot 810kW

Opties

  • Stoomkoeler
  • Warmteterugwinning
  • AKOESTISCHE UITVOERINGEN
    • Laag geluidsniveau
    • Zeer laag geluidsniveau
  • HYDRAULISCHE opties
    • Geïntegreerde pompen - Lage hoofddruk 
    • Geïntegreerde pomp - Gemiddelde hoofddruk
    • Twee geïntegreerde pompen  - Lage hoofddruk
    • Twee geïntegreerde pompen - Gemiddelde hoofddruk
    • Geïntegreerde pomp - Lage hoofddruk en watertank
    • Geïntegreerde pomp - Gemiddelde hoofddruk en watertank
    • Twee geïntegreerde pompen - Lage hoofddruk en watertank
    • Geïntegreerd Twee geïntegreerde pompen - Gemiddelde hoofddruk en watertank
    • Geïntegreerd  Omvormerpomp - Lage hoofddruk
    • Geïntegreerde omvormerpomp - Gemiddelde hoofddruk
    • Twee geïntegreerde omvormerpompen  - Lage hoofddruk
    • Twee geïntegreerde omvormerpompen - Gemiddelde hoofddruk
    • Geïntegreerde omvormerpomp - Lage hoofddruk en watertank
    • Geïntegreerde omvormerpomp  - Gemiddelde hoofddruk en watertank
    • Twee geïntegreerde 2-omvormerpompen - Lage hoofddruk en watertank
    • Twee geïntegreerde 2-omvormerpompen - Gemiddelde hoofddruk en watertank

Accessoires

  • ACCESSOIRES VOOR MODULAIRE VERBINDINGEN
    • FlexMaster
    • Hydraulische verbindingsset voor aansluiting tussen afzonderlijke modules
    • Hydraulische verbindingsset voor aansluiting tussen afzonderlijke modules (voor hydraulische versies)
  •  
  • GEMONTEERDE ACCESSOIRES
    • Set voor lage omgevingstemperatuur (tot -10 °C)
    • Manometers
    • Volledige anti-indringingsroosters
    • Vermogensfactorcorrectie tot cos phi van 0,91
    • Bedieningspaneel elektrische verwarming met thermostaat
    • Automatische omschakeling waterpomp
    • Beschermingsrelais voor faseproblemen
    • Seriële kaart met BACnet-protocol MS/TP
    • Seriële kaart met BACnet-protocol TCP/IP
    • Gateway Modbus Lontalk
    • Soft - Start
    • Elektrische voeding zonder nulleider 400V/3ph
    • Automatische stroomonderbrekers
    • Stapsgewijze condensatiecontrole
    • Condensatieregeling met modulatie variabele ventilatorsnelheid
    • ELEKTRONISCHE ECO-PROFILE-ventilatoren
    • Hoge statische druk ELEKTRONISCHE ECO-PROFILE-ventilatoren 100 Pa
    • Axitop-verdelers
    • Corrosiewerende condensorbatterijen met e-coating
    •  
  • LOSSE ACCESSOIRES
    • Zeecontainerset
    • Stromingsschakelaar
    • Automatische watervulling
    • Waterfilter
    • Display voor regeling op afstand
    • Watermeters
    • Victaulic-set
    • Trillingsdempers van rubber
    • Veertrillingsdempers
    •  
  • FABRIEKSGEMONTEERDE OPTIES
    • Modbus RS485
    • Elektronisch expansieklep
    • Genummerde draden

FlexMaster-controller

  • Bediening tot zes units, van gelijke of verschillende capaciteit (2-pijpssystemen)
  • Hydraulische setcontrole: beheer van externe waterpompgroep of waterpompen geïntegreerd in elke unit
  • Setpointbeheer aanpassing op basis van inlaat- of uitlaatwatertemperatuur zoals geleverd door de sonde
  • Seriële RS 485-communicatie tussen modulaire unit/units en FlexMaster-controller
  • Meertalige interface
  • PVC-box met transparante deur, UV-bestendig & IP-klasse 66
  • Potentiaalvrije contacten voor algemene alarmsignalen en voor de activering van de waterpomp
  • Potentiaalvrije contacten voor:
    • Activering van het systeem
    • Aanpassingen seizoensinstellingen met extern signaal
    • Mogelijke alarmtoestand van externe waterpomp(en)
    • Dubbel setpointbeheer
  • BMS-verbinding via Modbus-protocol / RS485
  • Input- en outputsondes voor de hoofdgebruiker
  • Buitenluchtsonde
  • Sondes voor regeling van de secundaire gebruiker zoals totaal of gedeeltelijk herstel en SWW (alleen indien nodig)

FlexMaster, overal en overal

  • Ideaal om meerdere Flex-modulaire units op één 'Master-controller' aan te sluiten
  • Voor uitbreiding van de capaciteit van de koelmachine/warmtepompinstallatie
  • Voor het regelen van de hoofdfuncties en bedrijfsmodi van de modulaire units
  • Ononderbroken werking!  In geval van preventief of correctief onderhoud op één module blijven alle andere modulaire units gewoon doorlopen
  • Back-up of stand-by-capaciteit!
    • Het aantal installaties met een verzoek om back-up of stand-by-capaciteit neemt toe (bijvoorbeeld ziekenhuizen, banken, datacenters, hoopgwaardige appartementsgebouwen, enz...)
    • Traditionele systemen vereisen een tweede unit met vergelijkbare capaciteit.  Flex-modulaire systemen bereiken hetzelfde effect door simpelweg een modulaire unit toe te voegen
    • Bediening tot zes units, van gelijke of verschillende capaciteit

Zoeken naar meer documentatie

* Neem voor andere Ecodesign-databladen contact op met uw Trane-vertegenwoordiger.

Contactformulier