Gama B-Line de UniTrane™

Las unidades fan coil de la gama B-Line, que se han diseñado para las instalaciones ocultas, están listas para conectarse a un sistema de conductos. Estas unidades suministran un caudal de aire constante con una presión estática de hasta 150 Pa. La gama B-Line se encuentra disponible en 5 tamaños para el suministro de agua caliente (11-42 kW) y el suministro de agua enfriada (4-16 kW).

  • Sistemas de 2 o 4 tubos.
  • Resistencia eléctrica.
  • Kit de la válvula de la batería principal o auxiliar.
  • Filtro sintético G3.
  • Conexión antivibración.
  • Plénum con conexión de espiga de admisión/suministro.
  • Gran variedad de termostatos de pared para cubrir todas las aplicaciones de unidades autónomas.
  • Control de grupo de hasta 20 unidades con mando a distancia por infrarrojos o interfaz del termostato de montaje en pared.

Formulario de solicitud de contacto