Gama D-Line de UniTrane™

Todas las unidades fan coil para conductos de la gama D-Line se encuentran equipadas con motores eléctricos y ventiladores centrífugos que reducen el consumo eléctrico en comparación con los modelos anteriores.

Se encuentra disponible una completa gama de opciones de control, incluidas soluciones de control inalámbricas patentadas que ofrecen una mayor flexibilidad para la instalación de las unidades mientras proporcionan el confort óptimo que espera de una unidad de Trane.

Características principales:

  • Terminal horizontal oculto de perfil bajo para conductos con motor EC o AC del ventilador.
  • Aplicaciones de 2 o 4 tubos.
  • Presión estática externa de hasta 80 Pa.
  • Amplia gama de dispositivos de control electrónicos montados en la pared.
  • Rendimiento certificado de conformidad con Eurovent.

Gama de productos:

  • Los modelos DFS están equipados con un motor estándar y baterías de 3 o 4 filas, con la posibilidad de añadir baterías de 1 o 2 filas para las aplicaciones de 4 tubos. Rango de caudal de aire: de 375 a 2.220 m3/h.
  • Los modelos DFE están equipados con un motor EC y baterías de 3 o 4 filas, con la posibilidad de añadir baterías de 1 o 2 filas para las aplicaciones de 4 tubos. Rango de caudal de aire: de 350 a 1.450 m3/h.

Los modelos de la línea D-Line pueden completarse con una completa gama de opciones y accesorios, entre los que se incluyen:

  • Resistencia eléctrica.
  • Difusores de entrada/salida de aire.
  • Bombas de condensados.
  • Filtros.
  • Gran variedad de termostatos de pared para cubrir todas las aplicaciones de unidades autónomas.
  • Control de grupo de hasta 20 unidades con mando a distancia por infrarrojos o interfaz del termostato de montaje en pared.

Buscar más información sobre el producto: Litweb

Formulario de solicitud de contacto