Sistemas Separados Residenciales

Unidades Exteriores

Características:

  • La descarga de aire de la unidad exterior es vertical y el intercambiador de calor de la misma es tipo Spine Fin, construido en tubo de aluminio y aleta Spine Fin de aluminio.
  • El sistema trabaja con refrigerante R-410A y viene con pre-carga de Nitrógeno en la unidad exterior.
MODELO Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.  
Peso (Kg) Full Load Amperes (A)
4TTA3036AD 943x946x870 99.5 14.5
4TTA3060AD 1147x946x870 118 19