Tracer Concierge de Trane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitez votre bâtiment de façon intelligente et simple avec le système Tracer® Concierge™, qui offre un moyen facile et abordable de contrôler l'éclairage et les systèmes CVC. Le système Concierge va au-delà de la gestion des chambres individuelles, en exécutant le système CVC et l'éclairage à partir d'une seule interface. L'interface utilisateur intuitive et locale simplifie le fonctionnement quotidien et permet d'économiser du temps, en apportant des modifications au système.

Le résultat réside en un confort et une performance améliorés avec des coûts d'exploitation réduits.  Le système Concierge, consistant en un ensemble « tout-en-un » doté de composants Trane éprouvés, fournit une fonctionnalité de l'automatisation du bâtiment très riche, sans complexité supplémentaire.  La capacité à adapter le système à vos besoins spécifiques de bâtiment a pour résultat l'optimisation des performances du bâtiment et la possibilité de contribuer à une plus grande efficacité et plus d'économies d'énergie.

  • Système tout-en-un : facile à installer, fiable
  • Fonctionnement centralisé : CVC et éclairage efficaces
  • Interface intuitive : Facile d'utilisation, affichage avec fixation murale, fonctions semblables à un thermostat
    • Boutons Haut/Bas pour le point de consigne (espaces et zones)
    • Forçage/annulation (espaces et zones)
    • Affichage/modification/exceptions du programme
    • Graphiques personnalisés
  • Entretien à distance : Avertit le propriétaire du bâtiment lorsqu'une opération d'entretien est requise ou en cas d'alarme critique.
  • Mobilité améliorée : Une application mobile disponible ; emmenez votre écran partout
    • Compatible avec les dispositifs Android et iOS

Emmenez votre écran partout

file

L'application mobile peut être téléchargée à partir de l'Apple App Store et de Google Play :

Apple App Store : Trane Tracer® Concierge™

Google Play : Trane Tracer® Concierge™

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Références

Vidéo : Gardez le contrôle avec Trane Tracer™ Concierge

Formulaire de demande de contact