Trane Tracer Concierge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestite la vostra struttura in modo semplice e intelligente con il sistema Tracer® Concierge™, una maniera facile ed economica per controllare i sistemi HVAC e di illuminazione. Concierge va al di là della semplice gestione di stanze singole, operando i sistemi HVAC e di illuminazione da un'unica interfaccia. L'interfaccia utente locale e intuitiva semplifica le operazioni di ogni giorno e consente di risparmiare tempo in caso di modifica del sistema.

Il risultato è un miglioramento nel comfort e nelle prestazioni, con una riduzione dei costi operativi.  Come un sistema di componenti Trane collaudati, Concierge permette una gestione tecnica centralizzata ricca di funzionalità, senza complicazioni aggiunte.  La capacità di programmare il sistema sulle necessità della vostra struttura consente di ottenere prestazioni ottimali e può contribuire ad un risparmio di energia e di efficienza.

  • Sistema aggregato: facile da installare, affidabile
  • Funzionamento centralizzato: efficienza dei sistemi HVAC e di illuminazione
  • Interfaccia intuitiva: facile da utilizzare, display a parete, caratteristiche di un termostato
    • Pulsanti su/giù per impostare i setpoint (spazi e aree)
    • Modalità override on/annulla (spazi e aree)
    • Programmazione vista/modifiche/eccezioni
    • Grafica personalizzata
  • Assistenza remota: notifica di manutenzione necessaria e allarmi critici al proprietario dell'immobile
  • Mobilità migliorata: disponibile l'applicazione per dispositivo mobile, per portare il vostro display ovunque andiate
    • Compatibile con Android e iOS

Porta con te il tuo display ovunque vai

file

È possibile scaricare l'applicazione per dispositivo mobile da Apple App Store e Google Play:

Apple App Store: Trane Tracer® Concierge™

Google Play: Trane Tracer® Concierge™

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti: Litweb

Riferimenti

Video: Con Trane Tracer™ Concierge sei tu ad avere il controllo

Modulo di richiesta di contatto