導入事例

省エネ制御で古い建物を再生

1927年のアールデコ建築のビルを、芸術、教育、医療の未来型コミュニティーへ再生。設備と空調システムの再設計で25年間で約1億7千万円の運用コスト削減した事例です。

もっと読む

%E5%AE%BF%E6%B3%8A%E3%83%BB%E5%A8%AF%E6%A5%BD%E6%96%BD%E8%A8%AD


加熱殺菌後の急速冷却にノンフロン冷媒ターボ冷凍機をブライン出口温度-3℃の提供に使用

雪印メグミルクグループは、コーポレートスローガン「未来は、ミルクの中にある。」のもと、消費者の皆さまに安全で安心していただける牛乳、ヨーグルト、バター、チーズなどをお届けするとともに、“乳”の新たな価値を創造すべく積極的に取り組んでおります。また、事業を通じて社会課題を解決することで持続可能な社会を実現するとともに、企業の長期的成長にも繋がる新しいCSRを推進します。

もっと読む

ホテルのエネルギー使用量を劇的に改善

ニューヨーク市の象徴的なホテル、かつNYCカーボンチャレンジを支援した最初のホテルの1つであるグランド ハイアット ニューヨークは、NYSERDA(ニューヨーク州エネルギー研究開発局)、コン・エジソン社(米国最大の投資家所有エネルギー企業)、トレインの協力を得て、持続可能な実践を約束しました。ビルオートメーションのアップグレードにより、1298室の客室を持つホテルのエネルギー使用量を劇的に改善した事例です。

もっと読む

BAS導入で年間約8万ドルの節約

BASのアップグレードとの連携により、約75,000人収容のスタジアムのエネルギー消費量を削減しながら、信頼性と冷凍能力を増加させ、年間約8万ドルの節約を見込んだ事例です。

もっと読む

映画館の防疫対策をIAQソリューションで 更に徹底

【イオンエンターテイメント株式会社様】全国 35都道府県に、国内最多の「イオンシネマ」92 劇場、785スクリーンを展開するイオンエンターテイメント様がIAQ向上対策として導入したトレイン・トリプルエアシールドについて、そのソリューション全容について項目別にわかりやすくご説明した導入事例です。

もっと読む
空調、冷凍機、省エネソリューションをお探しならトレイン・ジャパン。トレインは、創業から100年以上、世界 100カ国で、29,000人が働く世界企業です。冷凍機を知り尽くしたメーカーならではの豊富な経験と高い技術力をもとに、空調、省エネに関する最適なご提案をいたします。